Matice rýhované duté plast

EH 24820.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Materiál
Pouzdro
d1 [mm]
d4 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24820.0004
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 4,5 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24820.0005
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24820.0006
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 7 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24820.0008
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24820.0010
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24820.0205
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Nerez
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24820.0206
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Nerez
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 7 g
show article view
Matice rýhované duté
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24820.0208
CAD
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Nerez
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Matice rýhované duté

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24820. Matice rýhované duté – plast
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).