Křížové šrouby odpovídající DIN 6335, nerez A4

EH 24731.

Tyto křížové šrouby jsou vyrobeny dle DIN 6335, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24731.0105
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24731.0110
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24731.0115
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24731.0120
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24731.0125
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 132 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24731.0130
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24731.0135
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 137 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24731.0140
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 144 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24731.0145
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Hmotnost: 152 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24731.0150
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 248 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24731.0155
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 256 g
show article view
Křížové šrouby
Materiál:
Nerez A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24731.0160
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Hmotnost: 263 g
show article view
Křížové šrouby

Materiál

Držadlo

  • Nerez  A4, leštěná

Šroub

  • Nerez A4
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24731. Křížové šrouby – odpovídající DIN 6335, nerez A4
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.