Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
- neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- h1: 26 mm
- h3: 14 mm
- Hmotnost: 27 g
show article view
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
- neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- h1: 34 mm
- h3: 20 mm
- Hmotnost: 51 g
show article view
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
- neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- h1: 42 mm
- h3: 25 mm
- Hmotnost: 95 g
show article view
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
- neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- h1: 52 mm
- h3: 30 mm
- Hmotnost: 161 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Hmotnost: 73 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Hmotnost: 138 g
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Hmotnost: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Hmotnost: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Hmotnost: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Hmotnost: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
- s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
- s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
- s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Hmotnost: 74 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
- s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Hmotnost: 142 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Hmotnost: 73 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
- s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Hmotnost: 138 g
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Hmotnost: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Hmotnost: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Hmotnost: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
- s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Hmotnost: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Materiál
Držadlo
- Slitina Al, neleštěná
- Slitina Al, leštěná
Datový list EH 24630. Křížové matice – DIN 6335 slitina Al
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).