Křížové matice DIN 6335 šedá litina, potažená plastem

EH 24620.

Tyto křížové matice jsou vyrobeny dle DIN 6335.

Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků

Provedení
obrázek
Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0540
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, oranžová
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0640
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0550
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, oranžová
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 106 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
černá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0650
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, černá
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 106 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0563
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, oranžová
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
černá
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0663
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, černá
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0580
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, oranžová
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Hmotnost: 353 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Barva:
černá
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24620.0680
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, černá
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Hmotnost: 353 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24620.0541
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, oranžová
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
černá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24620.0641
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, černá
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24620.0551
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, oranžová
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
černá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24620.0651
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, černá
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24620.0564
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, oranžová
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Hmotnost: 198 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
černá
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24620.0664
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, černá
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Hmotnost: 198 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24620.0581
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, oranžová
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Hmotnost: 369 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Barva:
černá
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24620.0681
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, černá
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Hmotnost: 369 g
show article view
Křížové matice

Materiál

Držadlo

  • Šedá litina GG 20, potažená plastem, oranžová RAL 2004
  • Šedá litina GG 20, potažená plastem, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24620. Křížové matice – DIN 6335 šedá litina, potažená plastem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.