Křížové matice DIN 6335 nerez, jemný odlitek

EH 24631.

Tyto křížové matice jsou vyrobeny dle DIN 6335.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24631.0032
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24631.0040
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24631.0050
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Objednací číslo:
24631.0063
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Hmotnost: 227 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24631.0332
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Hmotnost: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24631.0340
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24631.0350
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24631.0363
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24631.0432
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24631.0440
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24631.0450
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 114 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24631.0463
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 205 g
show article view
Křížové matice

Materiál

Držadlo

  • Nerez A2, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24631. Křížové matice – DIN 6335 nerez, jemný odlitek
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.