24741.0060 - Šrouby s hvězdicí
odpovídající DIN 6336, nerez

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Tento výrobek 24741.0060 - Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 50 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez (EH 24741.)

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Objednací číslo:
24741.0060
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 329 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4308, přesně litá, matně tryskaná

Šroub

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24741.0060
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.