Šrouby s hvězdicí odpovídající DIN 6336, nerez

EH 24741.

Tyto šrouby s hvězdicí jsou vyrobeny dle DIN 6336, jedná se však o provedení s opracovanými hranami. Díky tomu jsou vhodné pro všechny oblasti použití s vysokými hygienickými požadavky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Objednací číslo:
24741.0005
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 89 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Objednací číslo:
24741.0010
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 87 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24741.0015
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 97 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Objednací číslo:
24741.0020
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Objednací číslo:
24741.0025
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Objednací číslo:
24741.0030
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 172 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24741.0035
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 177 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Objednací číslo:
24741.0040
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 187 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Objednací číslo:
24741.0045
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Objednací číslo:
24741.0050
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 343 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Objednací číslo:
24741.0055
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 338 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Objednací číslo:
24741.0060
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Hmotnost: 329 g
show article view
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4308, přesně litá, matně tryskaná

Šroub

  • Nerez 1.4305
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24741. Šrouby s hvězdicí – odpovídající DIN 6336, nerez
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.