24740.1308 - Šrouby s hvězdicí
DIN 6336 plast

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Nerez A2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24740.1308
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 80 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 274 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Šroub

  • Nerez A2

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezi, na poptávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24740.1308
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.