Šrouby s hvězdicí DIN 6336 plast

EH 24740.

Vaše vyhledávání dosáhlo 58 výsledků

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24740.0051
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,3 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24740.0053
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24740.0056
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8,7 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24740.0058
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8,7 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24740.0059
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24740.0101
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24740.0104
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24740.0106
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24740.0107
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24740.0110
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24740.0152
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24740.0154
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 31 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24740.0155
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24740.0158
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24740.0160
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24740.0202
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24740.0203
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24740.0206
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24740.0208
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
24740.0209
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24740.0251
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 101 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24740.0254
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24740.0256
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 115 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
24740.0257
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 121 g
show article view
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Šroub

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez A2

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezi, na poptávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24740. Šrouby s hvězdicí – DIN 6336 plast
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.