24740.0256 - Šrouby s hvězdicí
DIN 6336 plast

Šroub
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šroub:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24740.0256
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 115 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Šroub

  • Ocel, zinkovaná

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezi, na poptávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24740.0256
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.