24750.0068 - Hvězdice
plast

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
žlutá
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24750.0068
Dokumenty
Hvězdice
  • žlutá
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
Hvězdice

Materiál

Víčko

  • Termoplast PA, žlutá RAL 1016

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá RAL 9005

Závitová vložka

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závity, dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24750.0068
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.