Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 40 výsledků
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M4
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,5 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M5
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,7 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 40 mm
d2 : M5
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 8,2 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 9,5 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 50 mm
d2 : M6
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 62 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 62 mm
d2 : M10
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 30 mm
d2 : M4
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,5 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 30 mm
d2 : M5
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,7 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 40 mm
d2 : M5
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 8,2 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 9,5 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 50 mm
d2 : M6
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 62 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Další detaily
bílá
d1 : 62 mm
d2 : M10
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 30 mm
d2 : M4
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,5 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 30 mm
d2 : M5
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5,7 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 40 mm
d2 : M5
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 8,2 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 9,5 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 50 mm
d2 : M6
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 62 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 30 g
show article view
Další detaily
oranžová
d1 : 62 mm
d2 : M10
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál
Víčko
Termoplast PA, černá RAL 9005
Termoplast PA, bílá RAL 9019
Termoplast PA, oranžová RAL 2004
Termoplast PA, žlutá RAL 1016
Termoplast PA, modrá RAL 5015
Držadlo
Termoplast PA 6, černá RAL 9005
Závitová vložka
Poznámky
Nestandardní provedení, např. odlišné závity, dle poptávky.
Datový list EH 24750. Hvězdice – plast
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.