Hvězdice odpovídající DIN 6336, nerez A4

EH 24691.

Provedení bez otřepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).

Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozím závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24691.1332
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Hmotnost: 57 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24691.1340
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24691.1350
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24691.1363
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • Hmotnost: 384 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24691.1432
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Hmotnost: 59 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24691.1440
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 107 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24691.1450
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 221 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24691.1463
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 389 g
show article view
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4408,přesné litá, leštěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24691. Hvězdice – odpovídající DIN 6336, nerez A4
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.