Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
Další detaily
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
d1 : 40 mm
d2 h7: 8 mm
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Hmotnost: 131 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
Další detaily
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
d1 : 50 mm
d2 h7: 10 mm
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Hmotnost: 223 g
show article view
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
Další detaily
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
d1 : 60 mm
d2 h7: 12 mm
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Hmotnost: 388 g
show article view
Provedení:
s průchozím závitem
Další detaily
s průchozím závitem – obrázek 2
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t2 : 13 mm
Hmotnost: 140 g
show article view
Provedení:
s průchozím závitem
Další detaily
s průchozím závitem – obrázek 2
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t2 : 16 mm
Hmotnost: 216 g
show article view
Provedení:
s průchozím závitem
Další detaily
s průchozím závitem – obrázek 2
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t2 : 20 mm
Hmotnost: 362 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 40 mm
d3 : M6
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Hmotnost: 134 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Hmotnost: 132 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 50 mm
d3 : M8
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Hmotnost: 226 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Hmotnost: 270 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 60 mm
d3 : M10
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Hmotnost: 395 g
show article view
Provedení:
s neprůchozím závitem
Další detaily
s neprůchozím závitem – obrázek 3
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Hmotnost: 384 g
show article view
Datový list EH 24690. Hvězdice – nerez, plné
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.