Hvězdice Nerez

EH 24690.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
24690.0240
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24690.0250
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24690.0260
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24690.0440
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24690.0450
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24690.0460
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24690. Hvězdice – Nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.