Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem – obrázek 1
obrázek:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : 17 mm
d2 : M5
d4 : 10 mm
h: 14 mm
t: 7 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,8 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem – obrázek 1
obrázek:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : 21 mm
d2 : M6
d4 : 12 mm
h: 17 mm
t: 11 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 6,2 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem – obrázek 1
obrázek:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : 14 mm
h: 21 mm
t: 11 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem – obrázek 1
obrázek:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 1
d1 : 33 mm
d2 : M8
d4 : 18 mm
h: 29 mm
t: 12 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
se šroubem – obrázek 2
Další detaily
se šroubem – obrázek 2
d1 : 17 mm
d3 : M5
d4 : 10 mm
l: 9 mm
h: 14 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 4,2 g
show article view
Provedení:
se šroubem – obrázek 2
Další detaily
se šroubem – obrázek 2
d1 : 21 mm
d3 : M6
d4 : 12 mm
l: 10 mm
h: 17 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 7,1 g
show article view
Provedení:
se šroubem – obrázek 2
Další detaily
se šroubem – obrázek 2
d1 : 25 mm
d3 : M6
d4 : 14 mm
l: 10 mm
h: 21 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 10 g
show article view
Provedení:
se šroubem – obrázek 2
Další detaily
se šroubem – obrázek 2
d1 : 33 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
l: 14 mm
h: 29 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Materiál
Tvarované držadlo
Pouzdro
Šroub
Datový list EH 24540. Tvarované rukojeti
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.