Upínky s nosem

EH 23180.

Tato upínka (upínací čelist) s nosem se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Provedení
obrázek
Jmenovitý rozměr b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s drážkou
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
23180.0209
CAD
Dokumenty
Upínky
  • s drážkou – obrázek 2
  • Systém: V40
  • Jmenovitý rozměr b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Hmotnost: 127 g
show article view
Upínky
Provedení:
s drážkou
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
23180.0211
CAD
Dokumenty
Upínky
  • s drážkou – obrázek 2
  • Systém: V70
  • Jmenovitý rozměr b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Hmotnost: 251 g
show article view
Upínky
Provedení:
s drážkou
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
23180.0213
CAD
Dokumenty
Upínky
  • s drážkou – obrázek 2
  • Systém: V70/L12
  • Jmenovitý rozměr b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Hmotnost: 488 g
show article view
Upínky
Provedení:
s drážkou
obrázek:
2
Jmenovitý rozměr b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
23180.0217
CAD
Dokumenty
Upínky
  • s drážkou – obrázek 2
  • Systém: V70/L16
  • Jmenovitý rozměr b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Hmotnost: 812 g
show article view
Upínky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23180. Upínky – s nosem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.