Upínky rovné dlouhé

EH 23700.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
23700.0042
CAD
Dokumenty
Upínky rovné
  • Systém: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Hmotnost: 601 g
show article view
Upínky rovné
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Objednací číslo:
23700.0046
CAD
Dokumenty
Upínky rovné
  • Systém: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Hmotnost: 1430 g
show article view
Upínky rovné

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23700. Upínky rovné – dlouhé
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.