23210.0502 - Upínače boční
se šroubem

Utažením přítlačného šroubu je obrobek současně tlačen na dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Výhodný pákový převod umožňuje vyvinout velkou horizontální upínací sílu. S maticemi pro T-drážku EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) se dá používat i u jiných velikostí T-drážky.

Tento výrobek 23210.0502 - Upínače boční se šroubem / s prizmatickou upínací čelistí (Velikost T-drážky: 10 mm, d1: M8) je variantou skupiny výrobků Upínače boční se šroubem (EH 23210.)

Provedení
obrázek
Velikost T-drážky [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Horizontální upínací síla - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
obrázek:
2
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0502
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
  • Systém: V40
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Utahovací moment max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 266 g
Upínače boční

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23210.0502
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.