Upínače boční se šroubem

EH 23210.

Utažením přítlačného šroubu je obrobek současně tlačen na dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Výhodný pákový převod umožňuje vyvinout velkou horizontální upínací sílu. S maticemi pro T-drážku EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) se dá používat i u jiných velikostí T-drážky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků

Provedení
obrázek
Velikost T-drážky [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Horizontální upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s plochou upínací čelistí
obrázek:
1
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0501
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí – obrázek 1
  • Systém: V40
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Utahovací moment max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 265 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí
obrázek:
1
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23210.0521
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí – obrázek 1
  • Systém: V70/L12
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 9 Nm
  • Hmotnost: 838 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí
obrázek:
1
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Objednací číslo:
23210.0541
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí – obrázek 1
  • Systém: L16
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Hmotnost: 1760 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
obrázek:
2
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0502
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
  • Systém: V40
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Utahovací moment max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
obrázek:
2
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
23210.0522
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
  • Systém: V70/L12
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 15 kN
  • Utahovací moment max.: 9 Nm
  • Hmotnost: 829 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí
obrázek:
2
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
21,5 kN
Objednací číslo:
23210.0542
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí – obrázek 2
  • Systém: L16
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 21,5 kN
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Hmotnost: 1730 g
show article view
Upínače boční

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Upínače boční
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 23210. Upínače boční – se šroubem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaké jsou výhody bočních upínačů ve srovnání se strojním svěrákem?

Upínače boční mají minimální půdorys a lze je tedy umístit s velkou flexibilitou díky odpovídajícím montážním lištám. Dodávají se také v provedení s upínací pákou, kterou lze ovládat bez pomoci nářadí.