T-kameny pevné s válcovým uchycením

EH 23110.

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na upínací paletu.

Dá se nasadit do válcového otvoru i do T-drážky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]
d1 [mm]
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0112
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Systém: V40/V70/L12/L16
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 30 g
show article view
T-kameny pevné
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0114
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Systém: V40/V70/L12/L16
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 33 g
show article view
T-kameny pevné
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0116
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Systém: V40/V70/L12/L16
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 36 g
show article view
T-kameny pevné
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0118
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Systém: V40/V70/L12/L16
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 45 g
show article view
T-kameny pevné
Velikost T-drážky zařízení b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1) [mm]:
1 2
Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2) [mm]:
1 2
Objednací číslo:
23110.0120
CAD
Dokumenty
T-kameny pevné
  • Systém: V40/V70/L12/L16
  • Velikost T-drážky zařízení b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 1): M6
  • Pro šrouby ISO 4762 (obrázek 2): M8
  • Hmotnost: 45 g
show article view
T-kameny pevné

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23110. T-kameny pevné – s válcovým uchycením
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.