Šestihranné matice výkyvné

EH 23080.

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánve lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Šestihranná matice výkyvná se skládá z šestihranné matice a kuželové pánve, které jsou spojené, a mají tyto výhody:

  • funkčnost, spolehlivost,
  • zajištění proti ztrátě,
  • rychlá a efektivní montáž,
  • jednodušší skladování,
  • rozsah naklopení max. 3°.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s malou dosedací plochou
obrázek:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Objednací číslo:
23080.0508
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s malou dosedací plochou – obrázek 1
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s malou dosedací plochou
obrázek:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Objednací číslo:
23080.0510
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s malou dosedací plochou – obrázek 1
  • Systém: V70
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s malou dosedací plochou
obrázek:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Objednací číslo:
23080.0512
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s malou dosedací plochou – obrázek 1
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s malou dosedací plochou
obrázek:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Objednací číslo:
23080.0516
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s malou dosedací plochou – obrázek 1
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s velkou dosedací plochou
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
23080.0608
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s velkou dosedací plochou – obrázek 2
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s velkou dosedací plochou
obrázek:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Objednací číslo:
23080.0610
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s velkou dosedací plochou – obrázek 2
  • Systém: V70
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s velkou dosedací plochou
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Objednací číslo:
23080.0612
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s velkou dosedací plochou – obrázek 2
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné
Provedení:
s velkou dosedací plochou
obrázek:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
23080.0616
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice výkyvné
  • s velkou dosedací plochou – obrázek 2
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Hmotnost: 124 g
show article view
Šestihranné matice výkyvné

Materiál

Kuželová pánev

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Matice

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23080. Šestihranné matice výkyvné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).