Šestihranné matice DIN 6330 (výška 1,5 d)

EH 23070.

Kulová plocha šestihranné matice DIN 6330 přesně odpovídá ploše kuželové pánve DIN 6319 (EH 23050.).

Touto kombinací šestihranné matice a kuželové pánve lze vyrovnávat nerovnoběžné upínací plochy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
23070.0008
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 8,4 g
show article view
Šestihranné matice
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23070.0010
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Šestihranné matice
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23070.0012
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Šestihranné matice
Provedení:
s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
23070.0016
CAD
Dokumenty
Šestihranné matice
  • s jednostrannou kulovou dosedací plochou, provedení B, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Šestihranné matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23070. Šestihranné matice – DIN 6330 (výška 1,5 d)
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.