Prodlužovací matice (výška 3 d)

EH 23090.

Prodlužovací matice jsou ve srovnání se šestihrannou maticí dle DIN 6330 prodloužené a jsou vhodné zejména jako spojovací kusy pro závrtné šrouby.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
23090.0008
CAD
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • Systém: V40
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Prodlužovací matice
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
23090.0010
CAD
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • Systém: V70
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Prodlužovací matice
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
23090.0012
CAD
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • Systém: V70/L12
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Prodlužovací matice
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
23090.0016
CAD
Dokumenty
Prodlužovací matice
  • Systém: V70/L16
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Hmotnost: 119 g
show article view
Prodlužovací matice

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23090. Prodlužovací matice – (výška 3 d)
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).