Podpěry rýhovaná nebo s hrotem

EH 22680.

Pro obrobky s neopracovaným povrchem. Provedení s hrotem (obrázek 2) je obzvláště vhodné pro odlitky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Provedení
obrázek
l1 [mm]
d1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0142
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22680.0144
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0184
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0186
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V70/L12
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Podpěry
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0188
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Podpěry

Materiál

Tělo

  • Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22680. Podpěry – rýhovaná nebo s hrotem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.