Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2
Systém: V40
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Utahovací moment max.: 18 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2
Systém: V40
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Utahovací moment max.: 18 Nm
Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2
Systém: V70/L12
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 18 mm
t: 12 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 60 Nm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Další detaily
s vnitřním závitem – obrázek 2
Systém: V70/L12
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l3 : 28 mm
t: 18 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Utahovací moment max.: 60 Nm
Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál
Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Datový list EH 22680. Podpěry – kolíkové
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.