Podpěry kolíkové

EH 22680.

Použitelná jako stabilní a přesná podpěra nebo doraz. Kolíkové provedení umožňuje obrábění dílu s opěrným bodem v zúženém místě.

Dosedací plocha indukčně kalená a broušená.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Provedení
obrázek
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0402
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0404
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0412
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0414
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0416
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0418
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0422
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0424
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0426
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0428
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 58 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0432
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0434
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0436
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnějším závitem
obrázek:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0438
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnějším závitem – obrázek 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0452
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 5,7 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0454
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Utahovací moment max.: 7 Nm
  • Hmotnost: 8,9 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0462
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0464
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0466
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0468
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0472
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
22680.0474
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0476
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Podpěry
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
22680.0478
CAD
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment max.: 32 Nm
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Podpěry

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22680. Podpěry – kolíkové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.