Podložky DIN 6340 zušlechtěné

EH 23060.

Zušlechtěné podložky (podložky) jsou vyrobeny dle DIN 6340.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pro šrouby [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Pro šrouby [mm]:
M8
Objednací číslo:
23060.0008
CAD
Dokumenty
Podložky
  • Systém: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Pro šrouby: M8
  • Hmotnost: 9,8 g
show article view
Podložky
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Pro šrouby [mm]:
M10
Objednací číslo:
23060.0010
CAD
Dokumenty
Podložky
  • Systém: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Pro šrouby: M10
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Podložky
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Pro šrouby [mm]:
M12
Objednací číslo:
23060.0012
CAD
Dokumenty
Podložky
  • Systém: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Pro šrouby: M12
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Podložky
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Pro šrouby [mm]:
M16
Objednací číslo:
23060.0016
CAD
Dokumenty
Podložky
  • Systém: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Pro šrouby: M16
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Podložky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, ražená, strojně rovnaná, fosfátovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23060. Podložky – DIN 6340 zušlechtěné
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.