Plovoucí upínače kompaktní stavba, samostatné upnutí a blokace M12

EH 23320.

Plovoucí upínač se samostatnou blokací a samostatným upnutím k upínání a podepření v určeném místě u extrémnĕ labilních dílů. Upínací a podpěrná síla se může vždy individuálně nastavit.

Přednosti plovoucího upínače jsou:

  • Snížení vibrací během obrábění.
  • Upnutí přečnívajících žeber, nálitků a lišt k vyztužení upnutého dílu při jeho opracování.
  • Upnutí surových kusů bez deformace.
  • Snížená upínací výška díky kompaktní stavbě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1663 g
Objednací číslo:
23320.0010
CAD
Dokumenty
Plovoucí upínače
  • Systém: V70/L12/L16
  • Hmotnost: 1663 g
show article view
Plovoucí upínače

Materiál

Nastavovací pouzdro

  • Hliník, modrý elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Poznámky

V případě specifických požadavků na upínání se mohou sériově dodávané upínací čelisti zaměnit (viz. katalogové značení: šroub ISO 4762 - M8-12.9, M max = 43 Nm).

Montáž

  1. Plovoucí upínač (upevňovací závity M6, viz. obrázek) se upevní na přípravek.
  2. Výška a rozsah pootočení se nastaví na pouzdru upínače (červený elox) a zajistí se pomocí závitového kolíku (4 x SW 2,5). Při výškovém nastavení je nutno nechat větší vůli (výrobní tolerance obrobku).

Obsluha

  1. Plovoucí upínač se zatlačí dolů.
  2. Upínací čelist se pootočí.
  3. Plovoucí upínač se uvolní. Dolní upínací čelist se opře zespodu silou pružiny o obrobek.
  4. Šestihranná matice (SW 18) se utáhne (max. utah. moment 15 Nm). Čelisti upínače svírají obrobek, upínač je ještě plovoucí.
  5. Nakonec se utáhne šestihranná matice (SW 10) (max. utah. moment 10 Nm).
  6. Tímto je postup upínání dokončen.
  7. Postup uvolnění je opačný: Povolit šestihrannou matici (SW 10) - povolit šestihrannou matici (SW 18) - pootočit upínací čelist.
  8. Plovoucí upínač je v krajní poloze.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Plovoucí upínače – kompaktní stavba, samostatné upnutí a blokace M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme výměnné čelisti se zvětšeným upínacím rozsahem viz. 23320.0050-0058, nebo také výkyvné čelisti 23320.0148-0156.

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.