Plovoucí upínače kompaktní stavba, kombinované upnutí a blokace M12

EH 23320.

Plovoucí upínač slouží k upnutí a podepření v určeném upínacím místě obrobku.

Přednosti plovoucího upínače jsou:

  • Snížení vibrací během obrábění.
  • Upnutí přečnívajících žeber, nálitků a lišt k vyztužení upnutého dílu při jeho opracování.
  • Upnutí surových kusů bez deformace.
  • Snížená upínací výška díky kompaktní stavbě.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1654 g
Objednací číslo:
23320.0008
CAD
Dokumenty
Plovoucí upínače
  • Systém: V70/L12/L16
  • Hmotnost: 1654 g
show article view
Plovoucí upínače

Materiál

Nastavovací pouzdro

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Poznámky

V případě specifických požadavků na upínání se mohou sériově dodávané upínací čelisti zaměnit (viz. katalogové značení: šroub ISO 4762 - M8-12.9, M max = 43 Nm).

Montáž

  1. Plovoucí upínač (upevňovací závity M6, viz. obrázek) se upevní na přípravek.
  2. Výška a rozsah pootočení se nastaví na pouzdru upínače a zajistí se pomocí závitového kolíku (4 x SW 2,5). Při výškovém nastavení je nutno nechat větší vůli (výrobní tolerance obrobku).

Obsluha

  1. Plovoucí upínač se zatlačí dolů.
  2. Upínací čelist pootočíme až k dorazu. Plovoucí upínač se zespodu přitlačí k obrobku lehce silou pružiny.
  3. Plovoucí upínač se utáhne pomocí šestihranné matice (SW 18) s minimálním utahovacím momentem 15 Nm a maximálním utahovacím momentem 30 Nm. V průběhu upínání je obrobek sevřen a současně podepřen.
  4. Postup uvolnění je opačný.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Plovoucí upínače – kompaktní stavba, kombinované upnutí a blokace M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme výměnné čelisti se zvětšeným upínacím rozsahem viz. 23320.0050-0058, nebo také výkyvné čelisti 23320.0148-0156.

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.