Plovoucí upínače kombinované upnutí a blokace M12

EH 23320.

Plovoucí upínač slouží k upnutí a podepření v určeném upínacím místě obrobku.

Přednosti plovoucího upínače jsou:

  • Snížení vibrací během obrábění.
  • Upnutí přečnívajících žeber, nálitků a lišt k vyztužení upnutého dílu při jeho opracování.
  • Upnutí surových kusů bez deformace.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
2103 g
Objednací číslo:
23320.0012
CAD
Dokumenty
Plovoucí upínače
  • Systém: V70/L12/L16
  • Hmotnost: 2103 g
show article view
Plovoucí upínače

Materiál

Nastavovací pouzdro

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Poznámky

Pro bezpečnou funkci je nutné vždy uzavřít závitové otvory, např. šrouby bez hlavy M12 x 10.

V případě specifických požadavků na upínání se mohou sériově dodávané upínací čelisti zaměnit (viz. katalogové značení: šroub ISO 4762 - M8-12.9, M max = 43 Nm).

Odkazy

Další možnost využití je v kombinaci s EH 23470.0250, popř. EH 23210.0740.

Montáž

  1. Plovoucí upínač (se závitem M12) se pomocí klíče (SW 46) upevní na přípravek.
  2. Výška a rozsah pootočení se nastaví na pouzdru upínače (červený elox) a zajistí se pomocí závitového kolíku (3 x SW 2,5). Při výškovém nastavení je nutno nechat větší vůli (výrobní tolerance obrobku).

Obsluha

  1. Plovoucí upínač se zatlačí dolů.
  2. Upínací čelist se pootočí až k dorazu. Plovoucí upínač se zespodu přitlačí k obrobku lehce silou pružiny.
  3. Plovoucí upínač se utáhne pomocí matice (SW 18) (min. utah. moment 15 Nm, max. utah. moment 30 Nm). V průběhu upínání je obrobek sevřen a současně podepřen.
  4. Postup uvolnění je opačný.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Plovoucí upínače – kombinované upnutí a blokace M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Jako příslušenství nabízíme výměnné čelisti se zvětšeným upínacím rozsahem viz. 23320.0050-0058, nebo také výkyvné čelisti 23320.0148-0156.

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.