Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 56 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Průměr kuličky: 16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 128 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
8 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 8 kN
Utahovací moment max.: 46 Nm
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
15 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Průměr kuličky: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 56 g
show article view
Provedení:
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Průměr kuličky: 16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 128 g
show article view
Materiál
Pružný element
Koule
Ložisková ocel, tvrzená, čistá
Tělo
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Matice
Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 22741. Opěrky výkyvné – nastavitelné se samostatným vracením do výchozí polohy
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.