Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 151 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
10 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Průměr kuličky: 10 mm
SW: 11 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 10 kN
Utahovací moment max.: 25 Nm
Hmotnost: 13 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Průměr kuličky: 16 mm
SW: 17 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
Utahovací moment max.: 82 Nm
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
Systém: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Průměr kuličky: 25 mm
SW: 27 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Utahovací moment max.: 206 Nm
Hmotnost: 149 g
show article view
Materiál
Koule
Ložisková ocel, tvrzená, čistá
Tělo
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Poznámky
Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.
Datový list EH 22730. Opěrky výkyvné
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.