23700.0163 - Mezikusy

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Objednací číslo:
23700.0163
Dokumenty
Mezikusy
  • Systém: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Hmotnost: 2149 g
Mezikusy

Materiál

Tělo

  • Ocel, brynýrovaná

Díly podléhající opotřebení

  • Zušlechtěná ocel

Tažná tyč

  • Speciální ocel
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23700.0163
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.