Upozornění:
Jedná se o nepohyblivé čelisti, které jsou tímto určeny pro pravoúhlé obrobky (dělené řezáním) - rovnoběžnost menší nebo rovná 0,5 mm (// <= 0,5), popř. válcové obrobky - ovalita menší nebo rovná 0,5 (O <= 0,5).
Tento výrobek 1702.400 - Čelisti stupňovité pro drapáky / Čelisti pevné () je variantou skupiny výrobků Čelisti stupňovité pro drapáky (EH 1702.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels