1701.250 - Čelisti
rýhované

  • Standardní čelisti s nepatrnou povrchovou plochou
  • Ke zvýšení specifického tlaku
  • Upevňovací šrouby se objednávají zvlášť (Obj. č. 1701.300)
  • Tento produkt se dodává v párech

Tento výrobek 1701.250 - Čelisti rýhované / () je variantou skupiny výrobků Čelisti rýhované (EH 1701.)

Šířka čelistí [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Šířka čelistí [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
1701.250
Dokumenty
Čelisti
  • Šířka čelistí: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Hmotnost: 1200 g
Čelisti

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1701.250
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Konvenční upínání
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.