1703.350 - Klínové vložky
Microgrip

  • Klínové vložky pro různé tvary, stavy povrchu obrobků a materiály.
  • Rychle vyměnitelné.
  • Minimální hloubka upnutí 8 mm.

Tento výrobek 1703.350 - Klínové vložky Microgrip / () je variantou skupiny výrobků Klínové vložky Microgrip (EH 1703.)

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
1703.350
Dokumenty
Klínové vložky
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Hmotnost: 19 g
Klínové vložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1703.350
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
5-stranné obrábění
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.