Klínové vložky Microgrip

EH 1703.

  • Klínové vložky pro různé tvary, stavy povrchu obrobků a materiály.
  • Rychle vyměnitelné.
  • Minimální hloubka upnutí 8 mm.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
1703.350
CAD
Dokumenty
Klínové vložky
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Klínové vložky

Materiál

  • Ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 1703. Klínové vložky – Microgrip
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
5-stranné obrábění
Kategorie:
Popis produktu
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaký je rozdíl mezi MS 125 a běžným strojním svěrákem?

Vzhledem k tomu, že přichází s modulární konstrukcí a lze ho spárovat s velkým množstvím čelistí a souvisejícího vybavení, je MS 125 podstatně všestrannější než běžný strojní svěrák.