SUPERCRAFT-perlíky
s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace

EH 3366.

Trubková hlava SUPERCRAFT-perlíku je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce se SUPERCRAFT-perlíky výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí.

Násada a vložky jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání ve třech velikostech: v průměru 80 mm s celkovou hmotností 4410 g, v průměru 100 mm s celkovou hmotností 7050 g a v průměru 100 mm s celkovou hmotností 9300 g.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
  • Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
  • Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
  • Násada a vložky vyměnitelné.
  • K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 4410 g), v průměru 100 mm (celková hmotnost 7050 g) a v průměru 100 mm (celková hmotnost 9300 g).

Oblasti použití

Bednění, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, betonové bednění, stavba lešení, stavba stanů, stavba plotu, zatloukání ocelových klínů, vyrovnávací práce, údržbářské práce, výměna zaseknutých pneumatik

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Objednací číslo:
3366.081
SUPERCRAFT-perlík
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Délka x šířka x výška: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
Objednací číslo:
3366.107
SUPERCRAFT-perlík
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Délka x šířka x výška: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Hmotnost: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
Objednací číslo:
3366.110
SUPERCRAFT-perlík
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Délka x šířka x výška: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Hmotnost: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Vložky

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3366. SUPERCRAFT-perlíky – s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.