3117s003 - Reklamní box Dream Team pro Interiér
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik a SECURAL-kladivo s měkkou vložkou

Reklamní box DREAM TEAM pro INTERIÉR od firmy Halder vám nabízí dva skutečné odborníky v oblasti interiérového designu:

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3117.040) s kombinací vložek TPE-jemná / superplastik je perfektní kladivo s měkkou vložkou pro tesařské práce. Měkká vložka TPE-jemná je ideální pro práci vyžadující lehký dotek, takže např. dýhání je možné provést bez dalšího kusu dřeva. Středně tvrdá vložka ze superplastiku umožňuje tvrdší údery, ale bez poškození dřeva. Tento model je také ideální pro uživatele v oblasti prototypů, instalace kuchyní a montáži nábytku. Extra lehké hliníkové tělo umožňuje uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Kladivo SECURAL je díky svým hranatým vložkám opravdovým specialistou na rohy a hrany. Je to kladivo nejen pro pokládku parket a laminátových podlah, ale také pro zasklívání oken. Středně tvrdé vložky z polyuretanu jsou vyměnitelné. Díky své nízké hmotnosti 700 g a ocelovému šrotu, kterým je naplněna hlava kladiva, zajišťuje SECURAL-kladivo s měkkou vložkou maximální tlumení zpětného rázu. Tím je přenesena celá síla úderu. Kladivo je absolutně "bezpečné", podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.

Vlastnosti produktu:

Box se 2 kladivy s měkkou vložkou od firmy Halder, které se perfektně hodí pro práci v interiéru.

  • Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (3117.040) s kombinací vložek TPE-jemná (měkká, bez oděru) / superplastik (středně tvrdá, velmi odolná proti opotřebení).
    • Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu.
    • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
    • Perfektní kladivo s měkkou vložkou pro tesařské práce, instalace kuchyní, výrobu prototypů a montáž nábytku.
  • K tomu navíc SECURAL-kladivo s měkkou vložkou, bezodrazové (3380.040).
    • Kladivo nejen pro pokládku parket a laminátových podlah, ale také pro zasklívání oken.
    • Veliká síla úderu při nízké hmotnosti.
    • Vyměnitelné, hranaté, středně tvrdé vložky z polyuretanu.
    • Umožňuje tlumit hluk a práci zcela bez zpětného odrazu.
    • Dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti zlomení, díky podélně svařenému tělu.

Oblasti použití

Truhlářské práce a montáž nábytku

Tento výrobek 3117s003 - Reklamní box Dream Team pro Interiér SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik a SECURAL-kladivo s měkkou vložkou / () je variantou skupiny výrobků Reklamní box Dream Team pro Interiér SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik a SECURAL-kladivo s měkkou vložkou (EH 3117.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1030 g
Objednací číslo:
3117s003
Reklamní box Dream Team pro Interiér
  • Délka x šířka x výška: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Hmotnost: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3117s003
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools