EH 3117.
Reklamní box DREAM TEAM pro INTERIÉR od firmy Halder vám nabízí dva skutečné odborníky v oblasti interiérového designu:
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3117.040) s kombinací vložek TPE-jemná / superplastik je perfektní kladivo s měkkou vložkou pro tesařské práce. Měkká vložka TPE-jemná je ideální pro práci vyžadující lehký dotek, takže např. dýhání je možné provést bez dalšího kusu dřeva. Středně tvrdá vložka ze superplastiku umožňuje tvrdší údery, ale bez poškození dřeva. Tento model je také ideální pro uživatele v oblasti prototypů, instalace kuchyní a montáži nábytku. Extra lehké hliníkové tělo umožňuje uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Kladivo SECURAL je díky svým hranatým vložkám opravdovým specialistou na rohy a hrany. Je to kladivo nejen pro pokládku parket a laminátových podlah, ale také pro zasklívání oken. Středně tvrdé vložky z polyuretanu jsou vyměnitelné. Díky své nízké hmotnosti 700 g a ocelovému šrotu, kterým je naplněna hlava kladiva, zajišťuje SECURAL-kladivo s měkkou vložkou maximální tlumení zpětného rázu. Tím je přenesena celá síla úderu. Kladivo je absolutně "bezpečné", podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.
Vlastnosti produktu:
Box se 2 kladivy s měkkou vložkou od firmy Halder, které se perfektně hodí pro práci v interiéru.
Truhlářské práce a montáž nábytku
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/