Lyftögla självlåsande, med handtag

EH 22351.

Lyfthandtaget kan användas för att flytta eller transportera arbetsstycken för hand, t.ex. halvfärdiga komponenter, fixturer, högtalare och andra behållare för hand.

Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.

Ert urval resulterade i 4 träffar

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Bärande kraft F1 [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22351.0005
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 136 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22351.0010
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliserings hål H11: 8,3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 142 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22351.0015
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,1 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 154 g
show article view
Lyftögla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Bärande kraft F1 [N]:
500 N
Artikel nr.:
22351.0020
CAD
Dokument
Lyftögla
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 10,9 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Bärande kraft F1: 500 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 177 g
show article view
Lyftögla

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Aluminium, blå-anodiserat

Tryckknapp

  • Aluminium, blå-anodiserat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting: 

  1. Press in the button and hold it down
  2. Insert the lifting pin
  3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Remove the lifting pin.
  3. Release the button.

Drift

Varje lyftögla innehåller en bruksanvisning. Detta dokument finns även tillgängligt för nedladdning som PDF.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Lyftögla med handtag
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 22351. Lyftögla – självlåsande, med handtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lyftögla
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

Lokaliseringsbussningar för d1 = 8, 10 och 12 kan användas som tillbehör.

Ytterligare produkter

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863  

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."