Spännelement

EH 23700.

Ert urval resulterade i 2 träffar

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
Artikel nr.:
23700.0012
CAD
Dokument
Spännelement
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • Vikt: 870 g
show article view
Spännelement
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
Artikel nr.:
23700.0016
CAD
Dokument
Spännelement
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • Vikt: 1703 g
show article view
Spännelement

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Slitdetaljer

  • Värmebehandlat stål

Dragstång

  • Specialstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23700. Spännelement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Spännelement system    
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."