Spännjärn rakt lång

EH 23700.

Ert urval resulterade i 2 träffar

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
23700.0042
CAD
Dokument
Spännjärn rakt
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Vikt: 601 g
show article view
Spännjärn rakt
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
23700.0046
CAD
Dokument
Spännjärn rakt
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Vikt: 1430 g
show article view
Spännjärn rakt

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23700. Spännjärn rakt – lång
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Spännelement system    
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."