Centrerande spänndorn med sidomanövrering

EH 23340.

De centrerande klämdornarna används ofta inom maskinteknik. Men tack vare sin enkla drift och snabba montering kan de användas inom alla branscher.

Tack vare sidomanövreringen kan den även användas vid bottenhål. 

För uppspänning och centrering av arbetsstycken med invändigt hål.

De centrerande spänndornen har följande egenskaper:

  • Mycket hög noggrannhet för svarv/fräsprocesser
  • Idealisk för tempo 2 operationer på svarvade delar
  • Härdad och belagd skruv för lång livslängd
  • Spännkroppen kan bearbetas mycket enkelt (för anpassning till hålets diameter)

Ert urval resulterade i 1 träffar

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
h1 [mm]
Spännkraft max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 min. [mm]:
17,8 mm
d1 max. [mm]:
28,7 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
41 mm
Spännkraft max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
23340.0125
CAD
Dokument
Centrerande spänndorn
  • d1 min.: 17,8 mm
  • d1 max.: 28,7 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spännkraft max.: 20 kN
  • Åtdragnings moment max.: 66 Nm
  • Lokaliserings hål H7: 50 mm
  • Vikt: 363 g
show article view
Centrerande spänndorn

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Spännskruv

  • Värmebehandlat stål

Montering

Spänndornet måste anpassas efter hålets diameter (t.ex. genom svarvning, fräsning). Att beakta när man gör detta, är att spänndornet ska ha en diameter 0,1 mm större än hålet. Låsring följer med för att bearbeta spänndornet.

Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.

Drift

Den inre sexkanten, som är fäst på sidan, gör att den yttre diametern expanderas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23340. Centrerande spänndorn – med sidomanövrering
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."