Centreringsspännelement och centreringsspänndorn är mekaniska spännelement för centrering och fastspänning av komponenter med en lokaliseringshål - genomgående hål eller blindhål. Med dessa centreringsklämmor kan komponenter centreras och spännas fast friktionellt.
Versionerna med spännkulor är lämpliga för snabb och exakt centrering och fastklämning av obearbetade komponenter (spännvidd rå). Versionerna med spännsegment är lämpliga för exakt och skonsam centrering och fastspänning av tryckkänsliga och bearbetade delar med känsliga ytor (svarvat, fräst, slipat). Dessa versioner har den ytterligare fördelen att komponenter dras ner på stödpunkterna.
Alla centreringsspännelement kännetecknas av stora justeringsintervall och låg total höjd. De centrerande spännelementen för manövrering från botten kan manövreras såväl hydrauliskt som pneumatiskt.
Centreringsspänndorn kan anpassas till respektive monteringsdiameter genom att svarva / fräsa.
Det omfattande sortimentet innehåller olika versioner från lager: