Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
Spännkraft max. [kN]:
3 kN
Fler detaljer
d1 min.: 8 mm
d1 max.: 12,4 mm
d2 -0,05: 29,72 mm
d3 : M3
d4 : 21 mm
d5 : M4
h1 : 15 mm
h2 : 16 mm
h3 : 21,8 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 8 mm
Antal segment: 4
SW SW1 : 3 mm
SW SW2 : 2 mm
Spännkraft max.: 3 kN
Åtdragnings moment max.: 3,5 Nm
Lokaliserings hål H7: 29,72 mm
Vikt: 58 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
6 kN
Fler detaljer
d1 min.: 12,2 mm
d1 max.: 14,2 mm
d2 -0,05: 31,5 mm
d3 : M3
d4 : 23,1 mm
d5 : M6
h1 : 15 mm
h2 : 19 mm
h3 : 24,9 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 12 mm
Antal segment: 4
SW SW1 : 5 mm
SW SW2 : 2 mm
Spännkraft max.: 6 kN
Åtdragnings moment max.: 12 Nm
Lokaliserings hål H7: 31,5 mm
Vikt: 62 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
8 kN
Fler detaljer
d1 min.: 13,5 mm
d1 max.: 20 mm
d2 -0,05: 37,5 mm
d3 : M3
d4 : 29 mm
d5 : M8
h1 : 15 mm
h2 : 19 mm
h3 : 24,9 mm
l1 : ~ 6 mm
l2 : 14 mm
Antal segment: 6
SW SW1 : 6 mm
SW SW2 : 2 mm
Spännkraft max.: 8 kN
Åtdragnings moment max.: 24 Nm
Lokaliserings hål H7: 37,5 mm
Vikt: 99 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
13 kN
Fler detaljer
d1 min.: 18 mm
d1 max.: 27 mm
d2 -0,05: 50 mm
d3 : M4
d4 : 39,4 mm
d5 : M10
h1 : 17,5 mm
h2 : 22,2 mm
h3 : 28,6 mm
l1 : ~ 7 mm
l2 : 17 mm
Antal segment: 6
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 2,5 mm
Spännkraft max.: 13 kN
Åtdragnings moment max.: 42 Nm
Lokaliserings hål H7: 50 mm
Vikt: 191 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
d1 min.: 25,4 mm
d1 max.: 35,3 mm
d2 -0,05: 56 mm
d3 : M4
d4 : 45,5 mm
d5 : M12
h1 : 20,6 mm
h2 : 25,4 mm
h3 : 31,8 mm
l1 : ~ 7 mm
l2 : 21 mm
Antal segment: 6
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 2,5 mm
Spännkraft max.: 15 kN
Åtdragnings moment max.: 105 Nm
Lokaliserings hål H7: 56 mm
Vikt: 306 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
26 kN
Fler detaljer
d1 min.: 30 mm
d1 max.: 51 mm
d2 -0,05: 75,5 mm
d3 : M5
d4 : 63,9 mm
d5 : M16
h1 : 27 mm
h2 : 31,8 mm
h3 : 39,6 mm
l1 : ~ 12 mm
l2 : 20 mm
Antal segment: 6
SW SW1 : 14 mm
SW SW2 : 3 mm
Spännkraft max.: 26 kN
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
Lokaliserings hål H7: 75,5 mm
Vikt: 762 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
26 kN
Fler detaljer
d1 min.: 30 mm
d1 max.: 77 mm
d2 -0,05: 107,5 mm
d3 : M6
d4 : 92,5 mm
d5 : M16
h1 : 32,3 mm
h2 : 37,6 mm
h3 : 45,5 mm
l1 : ~ 12 mm
l2 : 20 mm
Antal segment: 8
SW SW1 : 14 mm
SW SW2 : 4 mm
Spännkraft max.: 26 kN
Åtdragnings moment max.: 200 Nm
Lokaliserings hål H7: 107,5 mm
Vikt: 1832 g
show article view
Material
Kropp
Spännskruv
Sätthärdat stål, sätthärdat
Not
Specialutförande på begäran.
Montering
Spänndornet måste anpassas efter hålets diameter (t.ex. genom svarvning, fräsning). Att beakta när man gör detta, är att spänndornet ska ha en diameter 0,1 mm större än hålet. Mutter följer med för att bearbeta spänndornet.
Ytterligare eller detaljerad information finns i monterings- och bruksanvisningen.
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."