De centrerande klämdornarna används ofta inom maskinteknik. Men tack vare sin enkla drift och snabba montering kan de användas inom alla branscher.
Tack vare sidomanövreringen kan den även användas vid bottenhål.
För uppspänning och centrering av arbetsstycken med invändigt hål.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Denna artikel 23340.0125 - Centrerande spänndorn med sidomanövrering / (d1: 28,7 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande spänndorn med sidomanövrering (EH 23340.)
Kropp
Spännskruv
Spänndornet måste anpassas efter hålets diameter (t.ex. genom svarvning, fräsning). Att beakta när man gör detta, är att spänndornet ska ha en diameter 0,1 mm större än hålet. Låsring följer med för att bearbeta spänndornet.
Den inre sexkanten, som är fäst på sidan, gör att den yttre diametern expanderas.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers