Gångjärn Formgjuten zink, med indexeringslägen

EH 25164.

Hinges from zinc die-cast with indexing positions hold door and covers in fixed positions. It avoids undesired automatic closing or opening. This is an advantage for example when filling machines and facilities or during maintenance and repairs.

The version with the indexing positions -3° and 117° (picture 2) also ensures that the door or cover presses slightly against the housing frame by the -3° when closed.

Dessa gångjärn från pressgjuten zink kännetecknas av sin enkla och tidlösa design.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Material
Färg
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Färg:
silver
Version:
indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25164.0005
CAD
Dokument
Gångjärn
  • indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180° – Bild 1, Zink gjutet, silver
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Gångjärn
Material:
Zink gjutet   
Färg:
svart
Version:
indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25164.0105
CAD
Dokument
Gångjärn
  • indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180° – Bild 1, Zink gjutet, svart
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Gångjärn
Material:
Zink gjutet   
Färg:
silver
Version:
indexeringslägen -3° och 117°
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25164.0010
CAD
Dokument
Gångjärn
  • indexeringslägen -3° och 117° – Bild 2, Zink gjutet, silver
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Gångjärn
Material:
Zink gjutet   
Färg:
svart
Version:
indexeringslägen -3° och 117°
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25164.0110
CAD
Dokument
Gångjärn
  • indexeringslägen -3° och 117° – Bild 2, Zink gjutet, svart
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Gångjärn

Material

Kropp

  • Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Fjäderstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25164. Gångjärn – Formgjuten zink, med indexeringslägen
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.