25164.0105 - Gångjärn
Formgjuten zink, med indexeringslägen

Hinges from zinc die-cast with indexing positions hold door and covers in fixed positions. It avoids undesired automatic closing or opening. This is an advantage for example when filling machines and facilities or during maintenance and repairs.

The version with the indexing positions -3° and 117° (picture 2) also ensures that the door or cover presses slightly against the housing frame by the -3° when closed.

Dessa gångjärn från pressgjuten zink kännetecknas av sin enkla och tidlösa design.

Denna artikel 25164.0105 - Gångjärn Formgjuten zink, med indexeringslägen / indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn Formgjuten zink, med indexeringslägen (EH 25164.)

Material
Färg
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Färg:
svart
Version:
indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25164.0105
Dokument
Gångjärn
  • indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180° – Bild 1, Zink gjutet, svart
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
Gångjärn

Material

Kropp

  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Axlig

  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Fjäderstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25164.0105
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."